17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Vブロックマグネットセット

通常単価(税別)
40,19550,354特別価格
税込単価
44,21555,389特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホ...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    95
  • 幅(mm)
    70

ご注意

  • テストインジケーターおよびダイヤルゲージは別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

吸着力(N)

使用可能径(φ)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
100
300(上面)600(底面)
8~52
7290005391941
2900.0
257-9557
1個
120
300(上面)800(底面)
8~65
7290005394089
4900.0
257-9556
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,19537,509
( 41,260 )
4日目
50,35446,033
( 50,636 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます
【用途】
・製品の加工および検査用

ご注意

  • テストインジケーターおよびダイヤルゲージは別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vブロックマグネットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vブロックマグネットセット
マグネットVブロック
Vブロックマグネット
マグネットV形ホルダ
KMV型マグネットブロック
マグネット付Vブロック MV-70G
メーカーノガ・ウォーターズカネテックノガ・ウォーターズカネテックカネテック新潟精機(SK)
通常価格40,195-84,876 -24,134 -28,941 -54,53820,998
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
高さ(mm)95-----
幅(mm)70-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト