17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

エイトロックワッシャー(ステンレス)【300~1000個入り】

通常単価(税別)
39,28877,419特別価格
税込単価
43,21785,161特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・緩み止め効果のあるワッシャーです・ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます・平ワッシャー...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

外径(mm)

呼び径

厚さ(mm)

内径(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4525824361275
17
M8
1.5
8.4
1790.0
255-4435
1パック

1000個入り

4525824361299
21
M10
2
10.5
1710.0
257-9491
1パック

500個入り

4525824361336
24
M12
2.5
13
1590.0
257-9505
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,41967,145
( 73,860 )
4日目
53,55048,414
( 53,255 )
4日目
39,28836,070
( 39,677 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩み止め効果のあるワッシャーです
・ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます
・平ワッシャーに置き換えて使用できます
【材質】
・ステンレス(303、304、XM7等)
・表面処理:BK(SUS黒染め)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エイトロックワッシャー(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイトロックワッシャー(ステンレス)
エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし
角ワッシャー(ステンレス・大形)
エイトロックワッシャー(8ロックワッシャー)
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
丸ワッシャー JIS ステンレス 特殊メッキ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格39,288-14,786 -11,898 -34 -750 -207 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質1ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)---
材質2表面処理:BK(SUS黒染め)表面処理:なし(生地)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト