17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし【1~2500個入り】

通常単価(税別)
14,78641,122
税込単価
16,26545,234
通常出荷日:4日目

【特長】・緩み止め効果のあるワッシャーです・ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます・平ワッシャー...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

外径(mm)

呼び径

厚さ(mm)

内径(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4549638610497
10
M4
1.5
4.5
1520.0
255-5978
1パック

2500個入り

4549638610503
12
M5
1.5
5.5
1320.0
255-5950
1パック

2000個入り

4547809835137
12.5
M6
1.5
6.4
1900.0
257-9513
1パック

2000個入り

4547809936834
17
M8
1.5
8.4
1790.0
255-4428
1パック

1000個入り

4547809835144
21
M10
2
10.5
1710.0
255-4408
1パック

500個入り

4548325218282
24
M12
2.5
13
1590.0
255-5951
1パック

300個入り

4550186064274
30
M14
3
15
1660.0
255-5955
1パック

200個入り

4525824962625
32
M16
3
17
2060.0
257-9516
1パック

150個入り

4549638862414
40
M20
3
21
1580.0
257-9514
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,073
( 38,580 )
4日目
29,733
( 32,706 )
4日目
41,122
( 45,234 )
4日目
35,513
( 39,064 )
4日目
26,184
( 28,802 )
4日目
19,855
( 21,841 )
4日目
21,458
( 23,604 )
4日目
18,676
( 20,544 )
4日目
14,786
( 16,265 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩み止め効果のあるワッシャーです
・ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます
・平ワッシャーに置き換えて使用できます

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし
エイトロックワッシャー(ステンレス)
角ワッシャー(ステンレス・大形)
エイトロックワッシャー(8ロックワッシャー)
丸ワッシャー JIS ステンレス 表面処理なし
丸ワッシャー ISO ステンレス 表面処理なし
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格14,786-36,074 -11,898 -34 -21 -206 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質1ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)---
材質2表面処理:なし(生地)表面処理:BK(SUS黒染め)----

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト