17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モジュラープラグ シールド付【25個入り】

通常単価(税別)
6,401
税込単価
7,041
通常出荷日:4日目

【特長】・貫通式の為、ケーブルの長さ調整が不要で配線確認もしやすく、確実な結線が簡単、作業が楽です・金...

詳細を確認
  • タイプ
    貫通式
  • プラグタイプ
    RJ-45
  • 高さ(mm)
    8.30
  • 種類
    CAT6A
  • シルバー
  • 長さ(mm)
    22.80
  • 適合ケーブル
    AWG23単線・より線
  • 適合機種
    MLA-M102
  • 幅(mm)
    11.68
  • JANコード
    4992456207026
  • 質量(g)
    70.000
  • トラスココード
    250-9553
  • 材質1
    ポリカーボネート、銅、金メッキ、真鍮

型番:

MLA-6A25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MLA-6A25の仕様・寸法情報

タイプ
貫通式
プラグタイプ
RJ-45
高さ(mm)
8.30
種類
CAT6A
シルバー
長さ(mm)
22.80
適合ケーブル
AWG23単線・より線
適合機種
MLA-M102
幅(mm)
11.68
JANコード
4992456207026
質量(g)
70.000
トラスココード
250-9553
材質1
ポリカーボネート、銅、金メッキ、真鍮
-
-

絞り込み条件

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MLA-6A25
    最小発注数量
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,401
    ( 7,041 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・貫通式の為、ケーブルの長さ調整が不要で配線確認もしやすく、確実な結線が簡単、作業が楽です
    ・金メッキ層を持ち、耐久性が抜群です
    【用途】
    ・CAT6A通信用プラグに
    【材質】
    ・ポリカーボネート、銅、金メッキ、真鍮

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モジュラープラグ シールド付の型番MLA-6A25のページです。 型番MLA-6A25に関する仕様情報を記載しております。
    モジュラープラグ シールド付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モジュラープラグ シールド付
    CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)
    UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ
    カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ
    UTP シールド無 CAT5e RJ45モジュラープラグ
    UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ
    メーカーマーベル日本製線ミスミパンドウイットミスミミスミ
    通常価格6,40121,9805,44327,6826,256 -11,392
    通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    タイプ貫通式-----
    プラグタイプRJ-45-----
    高さ(mm)8.30-----
    種類CAT6A-----
    シルバー-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト