17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力型ハンドナッター M5、6、8、10、12 LN4

通常単価(税別)
2,7803,270
税込単価
3,0583,597
通常出荷日:1日目

強力型ハンドナッター用パーツ、LN4MPKE用スクリューマンドレル・ノーズピース。

    未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    サイズ(mm)

    全長(mm)

    最小発注数量
    4550414075690
    208-3543
    11.100
    合金鋼
    5
    44
    1個
    4550414075706
    208-3544
    13.200
    合金鋼
    6
    50
    1個
    4550414075713
    208-3545
    17.800
    合金鋼
    8
    52
    1個
    4550414075720
    208-3546
    24.400
    合金鋼
    10
    54
    1個
    4550414075737
    208-3547
    33.700
    合金鋼
    12
    57
    1個
    4550414075645
    208-3537
    33.900
    スチール
    5
    46
    1個
    4550414075652
    208-3538
    33.500
    スチール
    6
    46
    1個
    4550414075669
    208-3539
    37.800
    スチール
    8
    46
    1個
    4550414075676
    208-3541
    33.100
    スチール
    10
    46
    1個
    4550414075683
    208-3542
    32.200
    スチール
    12
    40
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,780
    ( 3,058 )
    1日目
    2,780
    ( 3,058 )
    1日目
    2,780
    ( 3,058 )
    1日目
    2,780
    ( 3,058 )
    1日目
    2,780
    ( 3,058 )
    1日目
    3,270
    ( 3,597 )
    1日目
    3,270
    ( 3,597 )
    1日目
    3,270
    ( 3,597 )
    1日目
    3,270
    ( 3,597 )
    1日目
    3,270
    ( 3,597 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    強力型ハンドナッター用パーツ、LN4MPKE用スクリューマンドレル・ノーズピース。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    強力型ハンドナッター M5、6、8、10、12 LN4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    強力型ハンドナッター M5、6、8、10、12 LN4
    強力型ハンドナッター HN010
    ハンドナッター ガンタイプ ファイヤーフライ M3~M6
    ハンドナッター
    ハンドナッター THN-456
    ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ用パーツ
    メーカートラスコ中山ロブテックスGESIPASK-11トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,780-67,83022,4319,0056,100980
    通常出荷日1日目在庫品1日目4日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト