17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ HN23-04

通常単価(税別)
3,190
税込単価
3,509
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドナッターHN23M用スクリューマンドレル【仕様】・材質:合金鋼

  • 材質1
    合金鋼
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4550414075522
208-3508
31.200
3
125
1個
4550414075539
208-3509
32.700
4
126
1個
4550414075546
208-3510
35.100
5
128
1個
4550414075553
208-3511
37.600
6
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,190
( 3,509 )
1日目
3,190
( 3,509 )
1日目
3,190
( 3,509 )
1日目
3,190
( 3,509 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドナッターHN23M用スクリューマンドレル
【仕様】
・材質:合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ HN23-04のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ HN23-04
ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ用パーツ
ヘッド回転式ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ RHN1-03
ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464
ヘッド回転式ハンドナッター用パーツ
ハンドリベッターナッター HRN-270
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,1909803,74015,9009807,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1合金鋼スチール合金鋼本体:アルミダイカストスチールハンドル部:クロムモリブデン鋼 本体:アルミダイキャストスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト