ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スライド70ブラケット・T

通常単価(税別)
3,003
税込単価
3,303

【特長】・SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    12
  • 高さ(mm)
    16
  • 適合サイズ(mm)
    Φ8
  • 幅(mm)
    100
  • JANコード
    4570198791852
  • 質量(g)
    20.000
  • トラスココード
    115-7295
  • 材質1
    超ジュラルミン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

XL0005-108
解除
    数量:

    XL0005-108の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    12
    高さ(mm)
    16
    適合サイズ(mm)
    Φ8
    幅(mm)
    100
    JANコード
    4570198791852
    質量(g)
    20.000
    トラスココード
    115-7295
    材質1
    超ジュラルミン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    XL0005-108
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,003
    ( 3,303 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます
    【材質】
    ・超ジュラルミン

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スライド70ブラケット・Tの型番XL0005-108のページです。 型番XL0005-108に関する仕様情報を記載しております。
    スライド70ブラケット・Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スライド70ブラケット・T
    スライド70ブラケット
    コネクター・SSW用
    吸着パット・EPスポンジ付(シリコン・茶)
    スライド70ブラケット・T
    アングル ブラケット 90°
    メーカースター精機スター精機スター精機スター精機スター精機OnRobot
    通常価格3,0032,7172,1822,502 -2,405 -64,549
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
    奥行(mm)121216---
    高さ(mm)161616---
    適合サイズ(mm)Φ8Φ8----
    幅(mm)10010045---
    JANコード457019879185245701987937024570198792590---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト