ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スライド70ブラケット

通常単価(税別)
2,717
税込単価
2,989
通常出荷日:1日目

【特長】・SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます【材質】・超ジュラルミン

型番:

N01863-209
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N01863-209の仕様・寸法情報

奥行(mm)
12
高さ(mm)
16
適合サイズ(mm)
Φ8
幅(mm)
100
JANコード
4570198793702
質量(g)
20.500
トラスココード
115-7294
材質1
超ジュラルミン

型番リスト

表示件数
型番
N01863-209
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,717
( 2,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます
【材質】
・超ジュラルミン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド70ブラケットの型番N01863-209のページです。 型番N01863-209に関する仕様情報を記載しております。
スライド70ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド70ブラケット
スライド70ブラケット・T
コネクター・SSW用
吸着パット・EPスポンジ付(シリコン・茶)
スライド70ブラケット・T
アングル ブラケット 90°
メーカースター精機スター精機スター精機スター精機スター精機OnRobot
通常価格2,7173,0032,1822,502 -2,405 -64,549
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
奥行(mm)121216---
高さ(mm)161616---
適合サイズ(mm)Φ8Φ8----
幅(mm)10010045---
JANコード457019879370245701987918524570198792590---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト