17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ネオジキャップ磁石 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付

  • 形状
    めねじ貫通
  • 厚さ(mm)
    8
  • 材質1
    磁石:ネオジム(ニッケルメッキ)
  • 材質2
    キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)
  • 材質3
    滑り止めテープ:CRゴム/C4305(t0.5)日東5000NS(t0.16)
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径(mm)

    吸着力(N)

    適合ねじ

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    25
    196
    M5
    4570126541610
    24.800
    536-5717
    1個
    32
    225
    M6
    4570126541627
    40.500
    536-2590
    1個
    36
    372
    M8
    4570126541634
    47.620
    536-4177
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,056
    ( 1,162 )
    7日目
    1,498
    ( 1,648 )
    7日目
    1,666
    ( 1,833 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています
    ・めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です
    ・付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます
    【用途】
    ・吸着や固定、保持など
    【材質】
    ・磁石:ネオジム(ニッケルメッキ)
    ・キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)
    ・滑り止めテープ:CRゴム/C4305(t0.5)日東5000NS(t0.16)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ネオジキャップ磁石 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ネオジキャップ磁石 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付
    ラクテム ネオジキャップ磁石 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付
    ネオジム磁石 皿ボルト止め 丸タイプ
    丸型ネオジム磁石
    ネオジム磁石 丸型
    キャップネオジム磁石 丸型
    メーカーLACTEMLACTEM二六製作所二六製作所マグナマグファイン
    通常価格1,056-546 -445 -213 -172 -4,707 -
    通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
    形状めねじ貫通めねじ貫通----
    厚さ(mm)8-----
    材質1磁石:ネオジム(ニッケルメッキ)磁石:ネオジム(ニッケルメッキ)----
    材質2キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)----
    材質3滑り止めテープ:CRゴム/C4305(t0.5)日東5000NS(t0.16)滑り止めテープ:CRゴム/C4305(t0.5)日東5000NS(t0.16)----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト