ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ミニワイヤー自在FIT

通常単価(税別)
1,208
税込単価
1,329

【特長】・フック形状の自在金具とワイヤーがセットになった吊下げ金具です・額、ポ...

詳細情報を確認する
  • ロープ径 (mm)
    1.0
  • 使用荷重 (kg)
    12
  • 長さ (m)
    1.5
  • 材質1
    ワイヤー:ステンレス
  • 材質2
    フック:ダイキャスト・真鍮
  • JANコード
    4947189011242
  • トラスココード
    563-9155
  • 質量 (g)
    25.000

型番:

1075
解除
    数量:

    1075の仕様・寸法情報

    ロープ径(mm)
    1.0
    使用荷重(kg)
    12
    長さ(m)
    1.5
    材質1
    ワイヤー:ステンレス
    材質2
    フック:ダイキャスト・真鍮
    JANコード
    4947189011242
    トラスココード
    563-9155
    質量(g)
    25.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1075
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,208
    ( 1,329 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フック形状の自在金具とワイヤーがセットになった吊下げ金具です
    ・額、ポスター等を好きな高さに簡単に移動させることが可能です
    【材質】
    ・ワイヤー:ステンレス
    ・フック:ダイキャスト・真鍮

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニワイヤー自在FITの型番1075のページです。 型番1075に関する仕様情報を記載しております。
    ミニワイヤー自在FITのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニワイヤー自在FIT
    ワイヤー
    O.C.R ミニロックM100個入り
    カラーワイヤー
    ミュージックワイヤー
    切断ワイヤー
    メーカー福井金属工芸ミスミ大阪コートロープ未来工業エスコ八幡ねじ
    通常価格1,208-2,2501,629 -2,910 -4,775 -
    通常出荷日11日目3日目1日目1日目1日目〜3日目
    ロープ径(mm)1.0-----
    使用荷重(kg)12-----
    長さ(m)1.5-----
    材質1ワイヤー:ステンレス-----
    材質2フック:ダイキャスト・真鍮-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました