17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エクレ リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用)

通常単価(税別)
5,137
税込単価
5,651

【特長】・サイズを可変できるチューブラッチ採用で握り玉やレバーハンドルから交換...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    通路用(空錠)
  • バックセット(mm)
    50・60
  • 丸座径(mm)
    66
  • 取付ビスピッチ(mm)
    43
  • 縦(mm)
    66
  • 長さ(mm)
    160
  • 幅(mm)
    141
  • 適合扉厚(mm)
    30~42
  • 質量(g)
    482.000
  • 材質1
    レバーハンドル:アルミ合金
  • 材質2
    チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
  • 材質3
    受け金具:ステンレス・鉄

ご注意

  • 一般住宅室内専用のため、それ以外の場所で使用しない
  • 屋外・浴室・外部との出入り口の扉では使用しない
  • 鉄扉やアルミ扉など、木製扉以外には使用しない
  • 指定寸法以外の扉に取付けない
  • ねじ等必要な部品を省かない
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    シルバー色
    4976415101617
    583-1472
    1個
    アンバー色
    4976415101624
    583-3039
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,137
    ( 5,651 )
    1日目
    5,137
    ( 5,651 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズを可変できるチューブラッチ採用で握り玉やレバーハンドルから交換できます
    ・2種類の取付け方法で、交換前のドアノブ機構がチューブラ錠・円筒錠でも取付けが可能です
    ・別売の化粧プレートを使用すると跡形も隠すことができます
    【材質】
    ・レバーハンドル:アルミ合金
    ・チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
    ・受け金具:ステンレス・鉄

    ご注意

    • 一般住宅室内専用のため、それ以外の場所で使用しない
    • 屋外・浴室・外部との出入り口の扉では使用しない
    • 鉄扉やアルミ扉など、木製扉以外には使用しない
    • 指定寸法以外の扉に取付けない
    • ねじ等必要な部品を省かない
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エクレ リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エクレ リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用)
    スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型
    スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D
    レバー引戸表示錠 1615
    小型ボックス用ラッチ錠 C-839
    小型クレモン錠 A-363
    メーカーECLETスガツネ工業スガツネ工業ベストタキゲン製造タキゲン製造
    通常価格5,13712,339 -14,67210,4252,5633,885 -
    通常出荷日1日目4日目4日目3日目在庫品1日目5日目
    タイプ通路用(空錠)-----
    バックセット(mm)50・60-----
    丸座径(mm)66-----
    取付ビスピッチ(mm)43-----
    縦(mm)66-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト