17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイクロン式はんだごてクリーナー 洗風迅2

通常単価(税別)
47,500
税込単価
52,250
通常出荷日:11日目

【特長】・サイクロン式はんだごてクリーナーです・こて先非接触でクリーニング可能です・こて先寿命延長しま...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    156
  • 高さ(mm)
    131
  • ライトブルー
  • 幅(mm)
    131
  • 質量(g)
    1100.000
  • トラスココード
    529-6158
  • JANコード
    4595988229001

型番:

SR-CCPP-02-LB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR-CCPP-02-LBの仕様・寸法情報

奥行(mm)
156
高さ(mm)
131
ライトブルー
幅(mm)
131
質量(g)
1100.000
トラスココード
529-6158
JANコード
4595988229001
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-CCPP-02-LB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,500
( 52,250 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイクロン式はんだごてクリーナーです
・こて先非接触でクリーニング可能です
・こて先寿命延長しました
・はんだくずの飛散無しで、こて先温度低下5℃以下まで対応可能です
・ランニングコスト軽減し、耐用年数5年以上となりました
【用途】
・こて先クリーニング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイクロン式はんだごてクリーナー 洗風迅2の型番SR-CCPP-02-LBのページです。 型番SR-CCPP-02-LBに関する仕様情報を記載しております。
サイクロン式はんだごてクリーナー 洗風迅2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイクロン式はんだごてクリーナー 洗風迅2
サイクロン式はんだこてクリーナー 洗風迅
ワイヤー式こて先クリーナー599B
回転式こて先クリーナー FT-710
回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション
デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ
メーカーSHORITUSHORITU白光白光白光白光
通常価格47,50045,646330 -330 -62012,540
通常出荷日11日目11日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
奥行(mm)156140----
高さ(mm)131105----
ライトブルー-----
幅(mm)131130----
質量(g)1100.000700.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト