17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ねじ式端子台 分岐用

通常単価(税別)
3,2319,098
税込単価
3,55410,008
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・入力に対して出力が複数になる分岐端子台です【用途】・主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
31.5
4550414224401
92.700
257-3026
1個
2
63.0
4550414224418
191.400
257-3028
1個
3
94.5
4550414224425
286.500
257-3027
1個
4
126.0
4550414224432
381.600
257-3025
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,231
( 3,554 )
1日目
6,060
( 6,666 )
4日目
7,470
( 8,217 )
1日目
9,098
( 10,008 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入力に対して出力が複数になる分岐端子台です
【用途】
・主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します
【材質】
・本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)
・カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ式端子台 分岐用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ式端子台 分岐用
フレキシブルねじアップ端子台組式
[TBJ]分岐端子台
接地用品 低圧用分岐端子台
[TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット
ブロック端子台(分岐タイプM4 ストレート)
メーカートラスコ中山KASUGA日東工業篠原電機日東工業デグソン
通常価格3,231-420 -9,660 -5,5684,280 -310 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目
タイプ分岐用-----
高さ(mm)48.5-----
取付ピッチ(mm)31.5-----
ブラック-----
定格600V-80A-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト