ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

検電器(交流専用)NCVT2P

通常単価(税別)
5,2003,436
税込単価
5,7203,780
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・被覆の上から通電の検電ができます・デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-100...

詳細を確認

型番:

NCVT2P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NCVT2Pの仕様・寸法情報

奥行(mm)
148
交流電圧(V)
12(70)~1000
高さ(mm)
28
直流電圧(V)
-
電源
単4乾電池×2個(付属)
電源(V)
単4乾電池×2個(付属)
幅(mm)
22
周波数範囲
50~500Hz
JANコード
0092644692321
質量(g)
86.200
トラスココード
251-3022
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NCVT2P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2003,436
( 3,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被覆の上から通電の検電ができます
・デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します
・作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります
・オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検電器(交流専用)NCVT2Pの型番NCVT2Pのページです。 型番NCVT2Pに関する仕様情報を記載しております。
検電器(交流専用)NCVT2Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検電器(交流専用)NCVT2P
検電器(交流専用)LEDライト付
検電器(交流専用) TV-2001
検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線
[AC/DC]検電器チェッカーEA707DX-2A
検電器(高低圧交流用)
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSトラスコ中山長谷川電機工業エスコ長谷川電機工業
通常価格5,2008,0702,6553,17939,66520,970
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
奥行(mm)148-----
交流電圧(V)12(70)~100012(70)~1000----
高さ(mm)28-----
直流電圧(V)------
電源単4乾電池×2個(付属)単4乾電池×2個(付属)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト