17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル細穴デプスゲージ(外部出力機能付)

通常単価(税別)
48,50056,700
税込単価
53,35062,370

【特長】・細穴の深さ測定に最適です【用途】・プリント基盤などの細穴の深さ測定に

詳細情報を確認する
  • 電源
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • ベース寸法(mm)
    80
  • ロッド径(mm)
    1.5
  • データ出力端子
  • 最小表示(mm)
    0.01

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    メーカーコード

    全長(mm)

    質量(g)

    器差(mm)

    測定範囲(mm)

    最小発注数量
    4582126960629
    402-4078
    177031
    238
    180
    ±0.02
    0~150
    1個
    4582126960643
    557-3969
    177033
    405
    340
    ±0.03
    0~300
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,500
    ( 53,350 )
    1日目
    56,700
    ( 62,370 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細穴の深さ測定に最適です
    【用途】
    ・プリント基盤などの細穴の深さ測定に

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル細穴デプスゲージ(外部出力機能付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル細穴デプスゲージ(外部出力機能付)
    フック付きデジタルデプスゲージ E-RDシリーズ
    アナログ細穴デプスゲージ
    カノン カールマール型デプスゲージ
    カノン デジタルデプスゲージ
    デジタルデプスゲージ 150/200/300mm
    メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
    通常価格48,500-53,844 -30,84911,879 -26,975 -30,000 -
    通常出荷日1日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
    電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)SR44×1個----
    ベース寸法(mm)808080100-100
    ロッド径(mm)1.5Φ21.5---
    データ出力端子-----
    最小表示(mm)0.01-----
    よく一緒に購入される商品

    デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト