ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

エアーホース(ポリウレタン)ヒット HB

  • 特性・用途
    該当なし
  • 許容曲げ半径(mm以上)
    55
  • 使用圧力(MPa)
    0~1.5
  • 長さ(m)
    100
  • JANコード
    4975196925917
  • 質量(g)
    9000.0
  • トラスココード
    351-8741
  • 材質1
    主材質:ポリウレタン樹脂
  • 材質2
    補強材:ポリエステル糸
  • 外径(mm)
    12.5
  • 内径(mm)
    8.5

ご注意

  • エアー専用ホースです。エアー以外の用途には使用しないでください。飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
  • ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
  • ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響を受けます。
  • 始業点検、定期点検で異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
  • ホース継手及びホースバンドは弊社専用製品のご使用をお勧めします。ホースバンドは適宣増し締めしてください。

型番:

HB-8-100
解除
    数量:

    HB-8-100の仕様・寸法情報

    特性・用途
    該当なし
    許容曲げ半径(mm以上)
    55
    使用圧力(MPa)
    0~1.5
    長さ(m)
    100
    JANコード
    4975196925917
    質量(g)
    9000.0
    トラスココード
    351-8741
    材質1
    主材質:ポリウレタン樹脂
    材質2
    補強材:ポリエステル糸
    外径(mm)
    12.5
    内径(mm)
    8.5
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HB-8-100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,580
    ( 72,138 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    ◆◇用途◇◆
    工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用(圧送)
    ◆◇特長◇◆
    【エアーホース】ホースにポリウレタン樹脂を使用した耐圧エアーホース
    【耐寒性】耐寒性に優れ冬場でも硬化なく作業ができ、作業性アップ
    【軽量】軽量なので移動エアツール用として最適
    【長持ち】ゴムホースや塩化ビニール製ホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れなく長寿命
    【配管識別可能】ホース色はレッド、ブルー、グリーンの2種類から選択でき、配管の外観識別が可能で配管間違いを防止
    【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
    ◆◇材質◇◆
    【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ポリエステル糸
    ◆◇他のおすすめ商品◇◆
    しなやかでひっかかりにくいエアホースをお探しの方は「ヒットラン」をご確認ください。
    耐火花のエアホースをお探しの方は「トップラン」をご確認ください。
    ※このホースにはエア専用継手『ラクラクジョイント』がございます。

    ご注意

    • エアー専用ホースです。エアー以外の用途には使用しないでください。飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
    • ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
    • ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響を受けます。
    • 始業点検、定期点検で異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
    • ホース継手及びホースバンドは弊社専用製品のご使用をお勧めします。ホースバンドは適宣増し締めしてください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアーホース(ポリウレタン)ヒット HBの型番HB-8-100のページです。 型番HB-8-100に関する仕様情報を記載しております。
    エアーホース(ポリウレタン)ヒット HBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアーホース(ポリウレタン)ヒット HB
    耐熱・食品用耐圧ホース トヨシリコーンP
    耐熱・食品用耐圧ホース ハイブリッドトヨシリコーン(HTSI)
    帯電防止・食品用耐熱・耐圧ホース トヨフーズアース
    帯電防止用フッ素ホース トヨフッソE
    プラスチック粉粒体搬送用耐熱・耐摩耗・帯電防止ホース(トヨトップ-E100℃ホース)
    メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
    通常価格65,58025,905 -51,868 -62,218 -24,977 -19,857 -
    通常出荷日11日目1日目〜11日目14日目11日目〜9日目〜
    特性・用途該当なし耐熱性耐熱性-クリーン洗浄 / 導電性・帯電防止導電性・帯電防止 / 耐熱性
    許容曲げ半径(mm以上)55-----
    使用圧力(MPa)0~1.5-0.05~0.2-0.05~0.5-0.1~0.2MPa(-5~50℃)・-0.05~0.1MPa(51~70℃)--0.1~0.2(50℃)、-0.03~0.1(100℃)
    長さ(m)1001010205-
    JANコード4975196925917-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました