17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

耐熱・食品用耐圧ホース ハイブリッドトヨシリコーン(HTSI)

通常単価(税別)
51,868168,219特別価格
税込単価
57,055185,041特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

◆◇用途◇◆食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送・吸引)◆◇特長◇◆【耐熱・耐寒ホ...

詳細を確認
  • 医療用途には使用しないでください。また、100℃を超える高温水や70℃以上の動・植物油には絶対に使用しないでください。
  • スチーム洗浄する場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。また、シリコーンゴムはガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合はご注意下さい。
  • ホースは使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。ホースは内圧により伸び縮みしますので、余裕を持たせて配管してください。
  • 加圧の際バルブ開閉をゆっくり操作し、衝撃圧がかからない様にしてください。
  • ホースの端面や継手をタンク内の流体(食品・薬品等)に、直接、浸けないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容曲げ半径(mm以上)

JANコード

質量(g)

トラスココード

外径(mm)

内径(mm)

最小発注数量
80
4975196925306
2100.0
195-2781
19.5
12.7
1個
105
4975196925320
3100.0
195-2782
24
15.9
1個
140
4975196925344
4200.0
195-2783
28.5
19.5
1個
190
4975196925368
6300.0
195-2784
35.5
25.4
1個
240
4975196925382
9000.0
195-2785
43.5
32
1個
290
4975196925405
11800.0
195-2786
50.5
38.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,86844,067
( 48,474 )
11日目
68,88158,521
( 64,373 )
11日目
71,05060,371
( 66,408 )
11日目
100,54282,635
( 90,899 )
11日目
158,451130,246
( 143,271 )
11日目
168,219133,902
( 147,292 )
11日目

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送・吸引)
◆◇特長◇◆
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心
【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能
【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心
◆◇材質◇◆
【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂
◆◇他のおすすめ商品◇◆
さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」「トヨシリコーンS」ご確認ください。
スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」をご確認ください。
70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。
※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。

ご注意

  • 医療用途には使用しないでください。また、100℃を超える高温水や70℃以上の動・植物油には絶対に使用しないでください。
  • スチーム洗浄する場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。また、シリコーンゴムはガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合はご注意下さい。
  • ホースは使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。ホースは内圧により伸び縮みしますので、余裕を持たせて配管してください。
  • 加圧の際バルブ開閉をゆっくり操作し、衝撃圧がかからない様にしてください。
  • ホースの端面や継手をタンク内の流体(食品・薬品等)に、直接、浸けないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱・食品用耐圧ホース ハイブリッドトヨシリコーン(HTSI)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱・食品用耐圧ホース ハイブリッドトヨシリコーン(HTSI)
帯電防止・食品用耐熱・耐圧ホース トヨフーズアース
エアーホース(ポリウレタン)ヒット HB
耐熱・食品用耐圧ホース トヨシリコーンP
耐熱・食品用耐圧ホース トヨシリコーンS(TSIS)
プラスチック粉粒体搬送用耐熱・耐摩耗・帯電防止ホース(トヨトップ-E100℃ホース)
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格51,868-62,218 -65,58025,905 -92,063 -19,857 -
通常出荷日11日目14日目11日目1日目〜11日目9日目〜
特性・用途耐熱性-該当なし耐熱性耐熱性導電性・帯電防止 / 耐熱性
使用圧力(MPa)-0.05~0.5-0.1~0.2MPa(-5~50℃)・-0.05~0.1MPa(51~70℃)0~1.5-0.05~0.2--0.1~0.2(50℃)、-0.03~0.1(100℃)
長さ(m)102010010--
材質1主材質:シリコーンゴム主材質:軟質塩化ビニール主材質:ポリウレタン樹脂-主材質:シリコーンゴム-
材質2補強材:ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂補強材:ステンレスワイヤー補強材:ポリエステル糸補強材:特殊PET樹脂補強材:ポリエステル糸、SUS316補強材:硬鋼線

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト