ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱中症暑さ指数計

通常単価(税別)
9,800
税込単価
10,780
通常出荷日:4日目

【特長】・大型液晶表示(縦約92mm×横約195mm)です・設定した暑さ指数を超えると音と光(LED)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モニター
  • 電源
    単3乾電池×3本(付属)
  • JANコード
    4974425831241
  • トラスココード
    511-6982
  • 奥行(mm)
    27
  • 高さ(mm)
    164
  • 最小表示温度(℃)
    0.1
  • 最小表示熱中症指数(℃)
    1
  • 測定範囲温度(℃)
    0~50
  • 幅(mm)
    230
  • 最小表示 湿度(%RH)
    0.1
  • 材質1
    ケース:ABS樹脂
  • 材質2
    パネル:アクリル樹脂
  • 質量 (g)
    530.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8311-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8311-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
モニター
電源
単3乾電池×3本(付属)
JANコード
4974425831241
トラスココード
511-6982
奥行(mm)
27
高さ(mm)
164
最小表示温度(℃)
0.1
最小表示熱中症指数(℃)
1
測定範囲温度(℃)
0~50
幅(mm)
230
最小表示 湿度(%RH)
0.1
材質1
ケース:ABS樹脂
材質2
パネル:アクリル樹脂
質量(g)
530.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
8311-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,800
( 10,780 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型液晶表示(縦約92mm×横約195mm)です
・設定した暑さ指数を超えると音と光(LED)でお知らせします
・壁掛け・卓上のどちらでも設置できます
・熱中症暑さ指数、温度、相対湿度、カレンダー、時刻(電波時計)を同時表示します
・警報設定範囲は暑さ指数0~50℃の範囲において1℃単位で設定可能です
・ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能です
【用途】
・工場や作業現場の安全管理に
・熱中症対策用です
【材質】
・ケース:ABS樹脂
・パネル:アクリル樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症暑さ指数計の型番8311-50のページです。 型番8311-50に関する仕様情報を記載しております。
熱中症暑さ指数計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中症暑さ指数計
黒球式暑さ指数計 熱中症指数表示
携帯型暑さ・乾燥指数チェッカー
熱中症計 HSM-1
熱中症指標計 メモリー機能付
熱中症アラートバンドタイプ
メーカー佐藤計量器製作所カスタムカスタム柴田科学京都電子工業昭和商会
通常価格9,8005,2432,92146,51538,800 -3,717
通常出荷日4日目1日目1日目4日目8日目5日目
商品タイプモニター-モニターモニターモニター-
電源単3乾電池×3本(付属)-----
JANコード4974425831241-----
トラスココード511-6982-----
奥行(mm)27-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト