17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ブルーテンパー・ロール巻シム(スチール)

通常単価(税別)
8,3178,700
税込単価
9,1499,570
通常出荷日:1日目

【特長】・靱性が高く、疲労強度に優れた材質です・工具、金型メーカーで重宝されます【用途】・鋳型の作成や...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

短辺B

(mm)

厚さT

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
76
0.05
0698158239719
82.000
207-0340
1個
127
0.1
0698158239726
181.000
207-0341
1個
150
0.15
0698158239733
286.000
207-0342
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,365
( 9,202 )
1日目
8,700
( 9,570 )
1日目
8,317
( 9,149 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靱性が高く、疲労強度に優れた材質です
・工具、金型メーカーで重宝されます
【用途】
・鋳型の作成や機械などのすきま調整に
・電子機器の組み立てなどに使用するコイルばねや板ばねの製作に
【材質】
・焼入れ・焼き戻しされた高炭素の1095バネ鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーテンパー・ロール巻シム(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーテンパー・ロール巻シム(スチール)
銅・ロール巻シム
アルミニウム・ロール巻シム
シム&スペーサー シムプレート
0.05-0.80mm/150×300mm シムセット(スチール製)
【クリーン洗浄品】シムプレート
メーカーPRECISIONPRECISIONPRECISION岩田製作所エスコミスミ
通常価格8,317-12,873 -6,187 -246 -17,420-
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目4日目
長辺A(mm)125025002500-300-
材質アルミ-カーボンスチールステンレス
種類ロール巻きシムロール巻きシムロール巻きシム-シムプレートシムプレート
タイプ定尺タイプ定尺タイプ定尺タイプ定尺タイプ定尺タイプ-
材質詳細焼入れ・焼き戻しされた高炭素の1095バネ鋼アニーリングされた110タイプの銅(ASTM:B-152、B-451)焼戻しされた1100(H-18)/1145(H-19)シリーズのアルミニウム---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シムプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト