17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

アルミニウム・ロール巻シム

通常単価(税別)
6,1877,935
税込単価
6,8068,729
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で耐腐食性に優れ、高い熱伝導性と電気伝導性があります・特に電機産業や化学分野で用いられる...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さT

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.025
0698158691302
82.000
206-6105
1個
0.051
0698158691951
109.000
206-6106
1個
0.076
0698158692453
136.000
206-6107
1個
0.102
0698158692804
163.000
206-6108
1個
0.127
0698158693207
213.000
206-6109
1個
0.152
0698158693450
240.000
206-6110
1個
0.203
0698158693955
295.000
206-6111
1個
0.254
0698158694501
349.000
206-6112
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,187
( 6,806 )
1日目
6,464
( 7,110 )
1日目
6,649
( 7,314 )
1日目
6,772
( 7,449 )
1日目
6,919
( 7,611 )
1日目
6,983
( 7,681 )
1日目
7,754
( 8,529 )
1日目
7,935
( 8,729 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐腐食性に優れ、高い熱伝導性と電気伝導性があります
・特に電機産業や化学分野で用いられる材質です
【用途】
・モーターやポンプ取付の際の高さ調整に
・ツールや金型のセットアップに
・機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用
【材質】
・焼戻しされた1100(H-18)あるいは1145(H-19)シリーズのアルミニウム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミニウム・ロール巻シムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミニウム・ロール巻シム
銅・ロール巻シム
ブルーテンパー・ロール巻シム(スチール)
シム&スペーサー シムプレート
【クリーン洗浄品】シムプレート
6-20mmストリッパボルトシムセット(ステンレス)
メーカーPRECISIONPRECISIONPRECISION岩田製作所ミスミエスコ
通常価格6,187-12,873 -8,317 -246 --40,812
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜4日目1日目
長辺A(mm)250025001250---
短辺B(mm)150150----
材質アルミ-ステンレスステンレス
種類ロール巻きシムロール巻きシムロール巻きシム-シムプレート-
タイプ定尺タイプ定尺タイプ定尺タイプ定尺タイプ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シムプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト