ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車) 自在ストッパー付

通常単価(税別)
3,227
税込単価
3,550

【特長】・ゴム車より床に跡が付きにくい材質です・静音性に優れています・1回の動...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    114-3146
  • 許容荷重(daN)
    49
  • 許容荷重(kgf)
    50
  • 車輪径D(mm)
    76
  • 車輪幅(mm)
    32
  • 取付高H(mm)
    118
  • 質量(g)
    780.000
  • 材質1
    金具:スチール
  • 材質2
    金具表面処理:三価亜鉛メッキ
  • 材質3
    車輪:エラストマー
  • ねじT
    M12
  • ねじピッチ(mm)
    1.75
  • 軸長L(mm)
    25

型番:

TP8430-25-MIR-TG-SWB
解除
    数量:

    TP8430-25-MIR-TG-SWBの仕様・寸法情報

    トラスココード
    114-3146
    許容荷重(daN)
    49
    許容荷重(kgf)
    50
    車輪径D(mm)
    76
    車輪幅(mm)
    32
    取付高H(mm)
    118
    質量(g)
    780.000
    材質1
    金具:スチール
    材質2
    金具表面処理:三価亜鉛メッキ
    材質3
    車輪:エラストマー
    ねじT
    M12
    ねじピッチ(mm)
    1.75
    軸長L(mm)
    25
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TP8430-25-MIR-TG-SWB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,227
    ( 3,550 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ゴム車より床に跡が付きにくい材質です
    ・静音性に優れています
    ・1回の動作で車輪部と旋回部を同時に固定させるワンタッチストッパー機構です
    ・静音性、清潔感が求められる現場に最適なキャスターです
    【材質】
    ・金具:スチール
    ・金具表面処理:三価亜鉛メッキ
    ・車輪:エラストマー

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車) 自在ストッパー付の型番TP8430-25-MIR-TG-SWBのページです。 型番TP8430-25-MIR-TG-SWBに関する仕様情報を記載しております。
    ねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車) 自在ストッパー付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車) 自在ストッパー付
    プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具) 自在ストッパー付
    鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)自在
    鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)固定
    重荷重用ステンレス製ストッパー付自在車MCナイロン車付 自在ストッパー付
    プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付
    メーカーSAMSONGSAMSONGSAMSONGSAMSONGヨドノトラスコ中山
    通常価格3,2277,95527,76316,54140,85715,276 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
    トラスココード114-3146114-3161161-0455161-0457--
    許容荷重(daN)49-----
    許容荷重(kgf)50220900900--
    車輪径D(mm)76-----
    車輪幅(mm)32-----

    キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました