17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ(mm)

  • 縮長(mm)

    ~mm
  • パイプ径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スマホ対応カメラ用三脚GX-S

  • 材質1
    脚:アルミ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    高さ(mm)

    縮長(mm)

    パイプ径(mm)

    最小発注数量
    4906752217337
    1255.000
    448-6329
    1295~1570
    485
    21
    1個
    4906752217351
    1320.000
    448-6326
    1485~1720
    480
    24
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,2907,355
    ( 8,091 )
    1日目
    9,2657,482
    ( 8,230 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スマートフォンホルダー組み込みクイックシューで、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのまま固定できます
    ・カメラや、ビデオカメラも取り付け可能です
    ・雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式です
    【材質】
    ・脚:アルミ

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スマホ対応カメラ用三脚GX-Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スマホ対応カメラ用三脚GX-S
    スマホ対応カメラ用自立一脚スタンドポッド GX-S
    ベーシック三脚(動画用)
    417-1543mmカメラ用三脚
    カメラ・ビデオ兼用三脚
    中型カメラ用三脚 ギヤ式 3段
    メーカーSLIKSLIKSLIKエスコケンコーエスコ
    通常価格9,265-6,8007,90129,4006,20614,868
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
    材質1脚:アルミ脚:アルミ脚:アルミ---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト