17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

パイプシリンダー

通常単価(税別)
4,4215,446特別価格
税込単価
4,8635,991特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です・先端へ吸着パットを取り付ける...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
10
75
4570198791920
207-3332
40.000
1個
20
85
4570198791937
207-3333
46.000
1個
30
95
4570198791944
207-3334
50.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4214,148
( 4,563 )
1日目
5,0314,721
( 5,193 )
1日目
5,446
( 5,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です
・先端へ吸着パットを取り付ける場合は吸着金具(CP-064、CP-063B)をご使用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプシリンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプシリンダー
ミニシリンダー・MCDR
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ
コンパクトアーム CAWシリーズ
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
エアシリンダロッド回り止め形ダイレクトマウント:単動・押出し、引込み/CJ2RKシリーズ
メーカースター精機スター精機SMCCKDSMCSMC
通常価格4,421-1,918 -7,719 -387,102 -1,923 -2,476 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜18日目〜在庫品1日目〜19日目
高さ(mm)20-----
幅(mm)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト