17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カウンタービュー

通常単価(税別)
14,84420,313
税込単価
16,32822,344
通常出荷日:4日目

【特長】・金型のショット数が掌握出来、メンテナンスの時期が正確に管理できます

  • 奥行(mm)
    26
  • 高さ(mm)
    48
  • 幅(mm)
    38

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4570101610089
135.000
452-4016
1個
4570101610072
45.000
452-4015
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,313
( 22,344 )
4日目
14,844
( 16,328 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型のショット数が掌握出来、メンテナンスの時期が正確に管理できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンタービューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンタービュー
ストロボスコープ TKRS
パルスエンジンタコメータ PET-1000R
デジタル回転計(接触・非接触両用)
testo460 ポケットライン回転計
オプティカル・タコメーター AD-5172 61-4672-41
メーカーPROGRESSIVE日本エスケイエフ追浜工業(株)カスタムアズワンアズワン
通常価格14,844-168,751 -13,70317,600 -32,83519,800
通常出荷日4日目19日目1日目1日目12日目10日目
奥行(mm)26-----
高さ(mm)48-----
幅(mm)38-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト