ファクトリーサプライ用品技術窓口

12.7sq. ソケットレンチセット トルクルモデル

通常単価(税別)
60,34449,536
税込単価
66,37854,490
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・お手持ちのスマートフォンやタブレットなどに専用アプリをインストールするだけで、測定値の結果表...

詳細を確認
  • JANコード
    4989433972497
  • トラスココード
    171-8217
  • 質量 (g)
    4500.0
  • 差込角(mm)
    12.7
  • 最小目盛(N・m)
    0.1
  • トルク測定範囲(N・m)
    40~200

ご注意

  • トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション【TRASAS Admin】(無料)が必要です。
  • 充電器は付属していません。
  • 市販のUSB充電器をご用意ください。

型番:

TB417TQ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB417TQの仕様・寸法情報

JANコード
4989433972497
トラスココード
171-8217
質量(g)
4500.0
差込角(mm)
12.7
最小目盛(N・m)
0.1
トルク測定範囲(N・m)
40~200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB417TQ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,34449,536
( 54,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちのスマートフォンやタブレットなどに専用アプリをインストールするだけで、測定値の結果表示やデータの転送はもちろん、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを実現します
【用途】
・設備管理に最適なソケットレンチセット

ご注意

  • トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション【TRASAS Admin】(無料)が必要です。
  • 充電器は付属していません。
  • 市販のUSB充電器をご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.7sq. ソケットレンチセット トルクルモデルの型番TB417TQのページです。 型番TB417TQに関する仕様情報を記載しております。
12.7sq. ソケットレンチセット トルクルモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7sq. ソケットレンチセット トルクルモデル
6.3sq.デジラチェ(充電式)
6.3sq.メモルク(充電式)(無線通信式)
14×18エクステンション交換ヘッド 38mm
12.7sq.デジラチェ(充電式)
12.7sq.メモルク(充電式)(無線通信式)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格60,34449,71464,5003,00157,429 -66,000 -
通常出荷日1日目5日目5日目6日目5日目5日目
JANコード4989433972497-----
トラスココード171-8217-----
質量(g)4500.0500.000500.000---
差込角(mm)12.76.36.3-12.712.7
最小目盛(N・m)0.10.010.01-0.10.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト