17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コンパクト広視野双眼鏡(5倍)SAFARI5X21

通常単価(税別)
8,230
税込単価
9,053
通常出荷日:4日目

【特長】・Bak4プリズムを採用し抜群の明るさを実現したコンパクトな5倍双眼鏡です・実視界10.5°と...

詳細を確認
  • 失明の恐れがあるため、絶対に太陽を見ないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4541607100800
260-7045
1個
4541607100794
260-7044
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,230
( 9,053 )
4日目
8,230
( 9,053 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bak4プリズムを採用し抜群の明るさを実現したコンパクトな5倍双眼鏡です
・実視界10.5°と広視野なため、動きの速いスポーツ観戦や雄大な景色を眺めるのにも最適です
・最短合焦距離が1.5mと短いため、美術鑑賞など室内での使用にも最適です
・双眼鏡自体が手のひらサイズでコンパクトなため、持ち運びに便利です
・重さも約220gと軽量なため、ハイキングや旅行の際にもお気軽にお持ちいただけます
・ツイストアップ見口とアイレリーフ16.5mmにより眼鏡を掛けたままでも広視野を確保し見やすくなっています
【用途】
・動きの速いスポーツ観戦や雄大な景色を眺めるのに
・室内での美術鑑賞やコンサートでの使用に
【材質】
・レンズ:光学ガラス(マルチコーティング)
・ボディー:PC樹脂、ABS樹脂、ラバー

ご注意

  • 失明の恐れがあるため、絶対に太陽を見ないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト広視野双眼鏡(5倍)SAFARI5X21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト広視野双眼鏡(5倍)SAFARI5X21
SIGHTRON 双眼鏡"SAFARI"(ズームタイプ・30倍)
完全防水12倍防振双眼鏡
完全防水16倍防振双眼鏡
星空観測用3倍双眼鏡 STELLA SCAN 3×48
SIGHTRON 双眼鏡 “STELLA SCAN 2×40”(2倍)
メーカーSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRON
通常価格8,2306,87696,632132,08414,00011,781
通常出荷日4日目1日目2日目4日目2日目1日目
奥行(mm)80961801805650
高さ(mm)505070705641
最短合焦距離(m)1.52.5(10倍時)442.52
実視界(°)10.53.15~1.423.83.81524
幅(mm)115110120120128121

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト