ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

メディアモジュラー

型番:

AJFMD-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AJFMD-001の仕様・寸法情報

奥行(mm)
50
高さ(mm)
155
ブラック
適合機種
HERO8 Black
幅(mm)
145
質量(g)
200.000
JANコード
4936080895686
トラスココード
207-2269

型番リスト

表示件数
型番
AJFMD-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,099
( 12,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Media Modを装着したHERO8 Blackがパワフルなクリエーションツールに変身します
・高性能のショットガンマイクを内蔵し、好みに応じて外部マイクをセットできる3.5mmマイク端子を装備しています
・HDMI出力端子はテレビでのスムーズな再生を可能にし、2つのコールドシューマウントは外付けライトやマイク、 LCDスクリーンを付ける際に使用できます
・持ち運びがラクで簡単にマウントできる、個性的でコンパクトなラップアラウンド デザインです
・映像の確認や再生ができるHDMI出力端子を装備しています
・Media Mod(メディアモジュラー)、マウント用バックル、サム スクリュー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メディアモジュラーの型番AJFMD-001のページです。 型番AJFMD-001に関する仕様情報を記載しております。
メディアモジュラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メディアモジュラー
ザ・ハンドラー(Ver.3.0)
VESA取付カメラ台
画像装置用 副柱可動ベース
傾斜回転カメラホルダA
ラインカメラ対応 ステージ7560 独立アーム
メーカーGoProGoProサンワサプライ画像処理環境ドットコム中央精機画像処理環境ドットコム
通常価格11,0994,9056,78124,39035,899421,140
通常出荷日1日目1日目4日目15日目在庫品1日目15日目
奥行(mm)50-----
高さ(mm)155-----
ブラックブラック----
適合機種HERO8 Black-----
幅(mm)145-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト