17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプリングASSY

通常単価(税別)
17,168
税込単価
18,885
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・COXREELSスプリングASSY 350用・交換用のスプリングASSYです・適合機種:...

詳細を確認
  • 適合機種
    (EZ)P-LP-350-BGX
  • JANコード
    0674255015197
  • 質量(g)
    4.540
  • トラスココード
    383-0139
  • 材質1
    スチール

型番:

1961-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1961-7の仕様・寸法情報

適合機種
(EZ)P-LP-350-BGX
JANコード
0674255015197
質量(g)
4.540
トラスココード
383-0139
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1961-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,168
( 18,885 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・COXREELSスプリングASSY 350用
・交換用のスプリングASSYです
・適合機種:(EZ)P-LP-350-BGX

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングASSYの型番1961-7のページです。 型番1961-7に関する仕様情報を記載しております。
スプリングASSYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングASSY
交換用ホース
ブラケット
スプリングナット(軽量型空気配管用ホースガード)
Rc 1/2" ドレントラップ
ウレタンホース(カプラ付き)
メーカーCOX REELCOX REELCOX REELH&Hエスコシグネット
通常価格17,16827,87011,097 -5219,9006,523
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
適合機種(EZ)P-LP-350-BGX-Pシリーズ、SHシリーズ、EZ-Pシリーズ、EZ-SHシリーズ---
JANコード06742550151970674255025646----
質量(g)4.5404.760----
トラスココード383-0139382-8660----
材質1スチールポリ塩化ビニル粉末塗装スチール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト