17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

交換用ホース

通常単価(税別)
30,46026,835
税込単価
33,50629,519
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・コックスリール製エアーホースリールの交換用ホースです・内径9.5mm×30m

詳細を確認
  • ホース材質
    ポリ塩化ビニル
  • ホース内径×外径(mm)
    9.5×15.9
  • 全長(m)
    30
  • ホース色
  • JANコード
    0674255025646
  • 質量(g)
    4.760
  • トラスココード
    382-8660
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル

型番:

5153-100-BSP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5153-100-BSPの仕様・寸法情報

ホース材質
ポリ塩化ビニル
ホース内径×外径(mm)
9.5×15.9
全長(m)
30
ホース色
JANコード
0674255025646
質量(g)
4.760
トラスココード
382-8660
材質1
ポリ塩化ビニル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
5153-100-BSP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,46026,835
( 29,519 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コックスリール製エアーホースリールの交換用ホースです
・内径9.5mm×30m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換用ホースの型番5153-100-BSPのページです。 型番5153-100-BSPに関する仕様情報を記載しております。
交換用ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用ホース
スプリングASSY
エアーホースリール 交換用ウレタンホース
"ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)
"ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210J用)
"ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)
メーカーCOX REELCOX REEL三協リール日平機器日平機器日平機器
通常価格30,46017,5488,043 -5,61211,42010,576
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目1日目1日目
ホース材質ポリ塩化ビニル-----
ホース内径×外径(mm)9.5×15.9-----
全長(m)30-----
ホース色-----
JANコード06742550256460674255015197----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト