17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マルコン枠付オールステンレス重量車S-3750シリーズ(平型)

通常単価(税別)
10,77133,593特別価格
税込単価
11,84836,952特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・密閉防じん式ベアリング(SUS440C)を使用しています・ラバーシールを使用しておりますので...

詳細を確認
  • 許容荷重は垂直方向においての参考値です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重(daN)

許容荷重(kgf)

車輪幅(mm)

取付ピッチX(mm)

取付高H(mm)

取付座B(mm)

取付座A(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

車輪径(mm)

最小発注数量
196
200
20
75
62
30
100
4531588004587
540.0
356-1437
50
1個
318
325
20
85
87.5
30
120
4531588004600
1030.0
356-1453
75
1個
588
600
20
95
95
30
120
4531588004617
1340.0
356-1461
90
1個
686
700
24
114
120
34
145
4531588004624
2300
356-1429
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,77110,082
( 11,090 )
1日目
15,90314,665
( 16,132 )
1日目
24,68121,632
( 23,795 )
1日目
33,59328,631
( 31,494 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉防じん式ベアリング(SUS440C)を使用しています
・ラバーシールを使用しておりますので耐水等に優れています
【用途】
・フロア用
【材質】
・枠:ステンレス(SUS304)
・車輪:ステンレス(SUS303)

ご注意

  • 許容荷重は垂直方向においての参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルコン枠付オールステンレス重量車S-3750シリーズ(平型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルコン枠付オールステンレス重量車S-3750シリーズ(平型)
マルコン枠付オールステンレス重量車S-3650シリーズ(コ型)
枠付オールステンレス重量車S-3000シリーズ(V型)
マルコン枠無重量車C-2500シリーズ(平型)
マルコン枠無重量車C-2450シリーズ(コ型)
マルコン枠無重量車C-2700シリーズ(U型)
メーカーMARCONMARCONMARCONMARCONMARCONMARCON
通常価格10,771-10,379 -15,602 -4,009 -3,799 -4,812 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目1日目〜1日目
取付穴径P(mm)15×1115×1115×11---
材質1枠:ステンレス(SUS304)枠:ステンレス(SUS304)-車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
材質2車輪:ステンレス(SUS303)車輪:ステンレス(SUS303)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト