17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

マルコン枠無重量車C-2500シリーズ(平型)

通常単価(税別)
4,0096,142特別価格
税込単価
4,4106,756特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フロア用【材質】・車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

ボス幅B1(mm)

穴径F(mm)

車輪径D(mm)

車輪幅B(mm)

適合機種

最小発注数量
4531588004099
250.0
354-3871
24
10
50
20
C-2400-50
1個
4531588004105
320.0
354-3889
24
10
60
20
C-2400-60
1個
4531588004112
620.0
354-3897
30
13
75
25
C-2400-75
1個
4531588004129
900.0
354-3901
30
13
90
25
C-2400-90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,009
( 4,410 )
1日目
5,012
( 5,513 )
1日目
6,1423,810
( 4,191 )
1日目
5,2825,001
( 5,501 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロア用
【材質】
・車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルコン枠無重量車C-2500シリーズ(平型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルコン枠無重量車C-2500シリーズ(平型)
マルコン枠無重量車C-2450シリーズ(コ型)
マルコン枠無重量車C-2700シリーズ(U型)
マルコン枠付オールステンレス重量車S-3750シリーズ(平型)
マルコン枠付オールステンレス重量車S-3650シリーズ(コ型)
枠無重量車(平型) C-2500
メーカーMARCONMARCONMARCONMARCONMARCON丸喜金属本社
通常価格4,009-3,799 -4,812 -10,771 -10,379 -3,582 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜15日目
材質1車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)枠:ステンレス(SUS304)枠:ステンレス(SUS304)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト