ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-1-4-30M-PA66

通常単価(税別)
3,473
税込単価
3,820

【特長】・高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため、海洋・沿...

詳細情報を確認する
  • 引張強度(N)
    1637
  • 厚さ(mm)
    2.6
  • 最小結束径(mm)
    100
  • 最大結束径(mm)
    600
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~125℃
  • 長さ(m)
    30
  • 質量(g)
    1100.0
  • トラスココード
    241-0882
  • 材質1
    PA66:ナイロン66、PA12:ナイロン12
  • 長さ(mm)
    30000
  • 幅(mm)
    6.9

ご注意

  • 専用工具(SM-FT-2000-13)とバックルは別売りです。

型番:

SB-BA-1-4-30M-PA66
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    SB-BA-1-4-30M-PA66の仕様・寸法情報

    引張強度(N)
    1637
    厚さ(mm)
    2.6
    最小結束径(mm)
    100
    最大結束径(mm)
    600
    使用温度範囲(℃)
    -40~125℃
    長さ(m)
    30
    質量(g)
    1100.0
    トラスココード
    241-0882
    材質1
    PA66:ナイロン66、PA12:ナイロン12
    長さ(mm)
    30000
    幅(mm)
    6.9

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SB-BA-1-4-30M-PA66
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,473
    ( 3,820 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため、海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです
    ・リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です
    ・水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)
    ・樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません
    ・別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます
    【用途】
    ・一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に
    【材質】
    ・PA66:ナイロン66、PA12:ナイロン12

    ご注意

    • 専用工具(SM-FT-2000-13)とバックルは別売りです。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-1-4-30M-PA66の型番SB-BA-1-4-30M-PA66のページです。 型番SB-BA-1-4-30M-PA66に関する仕様情報を記載しております。
    高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-1-4-30M-PA66のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-1-4-30M-PA66
    高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12
    高強度樹脂製ケーブルタイ Smart(R)Tie ナイロン12
    高強度樹脂製ケーブルタイSmart(R) Band(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル
    ふっ素樹脂ケーブルタイ
    ポリエチレンタイ(1巻)
    メーカーHCLHCLHCLHCLアズワン共和
    通常価格3,47313,25911,746 -1,592 -7,683 -4,680 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
    引張強度(N)16371412----
    厚さ(mm)2.63.6----
    最小結束径(mm)100-----
    最大結束径(mm)600-----
    使用温度範囲(℃)-40~125℃-40~105-40~125-40~125℃--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました