ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

高強度樹脂製ケーブルタイ Smart(R) Band 専用バックル【20個入り】

通常単価(税別)
6,728
税込単価
7,401
通常出荷日:1日目

高強度樹脂製ケーブルタイ Smart(R) Band 専用バックルです。【材質】・ナイロン12

詳細を確認

型番:

SB-BU-3-8-ST-PA12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

SB-BU-3-8-ST-PA12の仕様・寸法情報

質量(g)
210.0
材質1
ナイロン12
長さ(m)
210
使用温度範囲(℃)
-40~105
長さ(mm)
77.2
幅(mm)
22.9
適合タイ
SB-BA-3/8-30M-PA12
トラスココード
241-0879
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SB-BU-3-8-ST-PA12
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,728
( 7,401 )
1日目

詳細情報

基本情報

高強度樹脂製ケーブルタイ Smart(R) Band 専用バックルです。
【材質】
・ナイロン12

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高強度樹脂製ケーブルタイ Smart(R) Band 専用バックルの型番SB-BU-3-8-ST-PA12のページです。 型番SB-BU-3-8-ST-PA12に関する仕様情報を記載しております。
高強度樹脂製ケーブルタイ Smart(R) Band 専用バックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高強度樹脂製ケーブルタイ Smart(R) Band 専用バックル
インシュロック タイマウント ふっ素樹脂製
バックル(201ステンレス製/100個)
樹脂バンド
1" バックル(201ステンレス製/25個)
スーパーグリップ専用 タイマウント
メーカーHCLヘラマンタイトンエスコJAPPYエスコパンドウイット
通常価格6,72813,822 -15,888 -734 -16,8304,541 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目
-----
質量(g)210.0-----
材質1ナイロン12-----
長さ(m)210-----
使用温度範囲(℃)-40~105-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト