17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代

通常単価(税別)
10,84211,341
税込単価
11,92612,475
通常出荷日:19日目

【特長】・防水・腐食耐性、凍結耐性に優れた、特許取得の全天候型屋外用スマート南京錠(IP66)でハード...

詳細を確認
  • ツル径(mm)
    8
  • シルバー/ブラック
  • 幅(mm)
    50
  • C(mm)
    20.0
  • 材質1
    本体素材:亜鉛合金 (ニッケルメッキ)
  • 材質2
    シャックル:鉄(クロムメッキ)

ご注意

  • 本体底面のカバーを外してのご使用は保証の対象になりません。
  • 解体をしないでください。
  • 【保証対象外】・仕様書・取扱説明書等に記載の性能範囲を超える状態での使用・お客様の不注意や過失等(落下などによる破損など)に起因する故障、または、当社製品以外の装置やソフトウェア等が起因する故障・故障により本製品を使用できなかったことによる損害・その他、当社の合理的判断により有償と認められた場合。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

B(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
32.5
8885018810672
320.000
634-5800
1個
66.0
8885018810689
340.000
634-5801
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,842
( 11,926 )
19日目
11,341
( 12,475 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水・腐食耐性、凍結耐性に優れた、特許取得の全天候型屋外用スマート南京錠(IP66)でハードな環境でも使用できます
・スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です
・スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます
・バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく実用的です
・スマホ解錠の他にアプリ無しでNFCタグでの解錠もできます
・スマートロック管理システムは、スペアキーの複製やカギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません
・遠隔地で解錠者の登録を行うことができます
・キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます
・1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます
【材質】
・本体素材:亜鉛合金 (ニッケルメッキ)
・シャックル:鉄(クロムメッキ)

ご注意

  • 本体底面のカバーを外してのご使用は保証の対象になりません。
  • 解体をしないでください。
  • 【保証対象外】・仕様書・取扱説明書等に記載の性能範囲を超える状態での使用・お客様の不注意や過失等(落下などによる破損など)に起因する故障、または、当社製品以外の装置やソフトウェア等が起因する故障・故障により本製品を使用できなかったことによる損害・その他、当社の合理的判断により有償と認められた場合。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代
シリンダー錠 南京錠
大型南京錠
南京錠 C-555
南京錠 C-574
南京錠 001シリーズ
メーカーJSBIハイロジックタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造杉田エース
通常価格10,842-2,052578 -1,582 -1,680 -2,420
通常出荷日19日目3日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目7日目
ツル径(mm)8-----
シルバー/ブラック-----
幅(mm)50-----
C(mm)20.0-----
材質1本体素材:亜鉛合金 (ニッケルメッキ) -----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト