17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

カウンターシンクキット 単体

通常単価(税別)
4,4745,498特別価格
税込単価
4,9216,048特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・カウンターシンクキット 単体・材質:ハイス【用途】・内径バリ取り加工に

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

適用管内径

最小発注数量
7296178638692
25.000
195-4484
16mm以内
1個
7296178638708
14.000
195-4485
12mm以内
1個
7296178638715
34.000
195-4486
20mm以内
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4984,529
( 4,982 )
1日目
4,4743,693
( 4,062 )
1日目
5,466
( 6,013 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カウンターシンクキット 単体
・材質:ハイス
【用途】
・内径バリ取り加工に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンターシンクキット 単体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンターシンクキット 単体
カウンターシンクキット セット
セラミックバリ取りカッター 替刃
セラミックバリ取りカッター ハンドル
イージーバープロセット セット品
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブノガ・ウォーターズシャビーブ
通常価格4,474-13,4163,6002,2076,6316,931
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目4日目
材質1ハイス-セラミックプラスチック--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト