ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セラミックバリ取りカッター 替刃

通常単価(税別)
3,600
税込単価
3,960
通常出荷日:1日目

【特長】・刃を裏返して2カ所使用可能です【用途】・プラスチックのバリ取り作業に【材質】・セラミック

詳細を確認

型番:

151-29236
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

151-29236の仕様・寸法情報

JANコード
7296178356466
質量(g)
2.000
トラスココード
195-4423
材質1
セラミック

型番リスト

表示件数
型番
151-29236

JANコード

トラスココード

最小発注数量
7296178356466
195-4423
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃を裏返して2カ所使用可能です
【用途】
・プラスチックのバリ取り作業に
【材質】
・セラミック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックバリ取りカッター 替刃の型番151-29236のページです。 型番151-29236に関する仕様情報を記載しております。
セラミックバリ取りカッター 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックバリ取りカッター 替刃
セラミックバリ取りカッター ハンドル
カウンターシンクキット セット
カウンターシンクキット 単体
スライス セラミック バリ取り替刃
バリ取りブレード(替刃)
メーカーシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブスライスシャビーブ
通常価格3,6002,20713,4164,474 -4,2713,400
通常出荷日1日目1日目2日目1日目5日目在庫品1日目
質量(g)2.00072.00080.000---
材質1セラミックプラスチック-ハイス--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト