ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プロテクションキャップ BMタイプ【5個入り】

通常単価(税別)
2,737
税込単価
3,011

【特長】・悪天候の厳しい環境下にあるボルトをサビや腐食から守ります・ボルトやナ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4995889082819
  • 質量(g)
    60.000
  • トラスココード
    351-3744
  • 材質1
    ポリエチレン ブラック
  • 適合ねじ
    M12

型番:

M12-BM-G32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

M12-BM-G32の仕様・寸法情報

JANコード
4995889082819
質量(g)
60.000
トラスココード
351-3744
材質1
ポリエチレン ブラック
適合ねじ
M12
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M12-BM-G32
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,737
( 3,011 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・悪天候の厳しい環境下にあるボルトをサビや腐食から守ります
・ボルトやナットの結合部分を長期にわたり確実に保護し、頻繁なメンテナンスを必要としないため、マシン全体のコストダウンに貢献します
・機密性が高い為、酸化と有害物質の放出を最小限に抑えます
・ナットから突き出た部分が長い場合にご使用ください
・丸ナット、六角ナット、四角ナット用です
【材質】
・ポリエチレン ブラック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクションキャップ BMタイプの型番M12-BM-G32のページです。 型番M12-BM-G32に関する仕様情報を記載しております。
プロテクションキャップ BMタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクションキャップ BMタイプ
プロテクションキャップ(EPC)
カンツール メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ
保護キャップ 丸タイプ(黒)
丸型 ゴム脚キャップ フック陳列タイプ
カンツール メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット
メーカーRADOLIDイマオコーポレーションカンツール岩田製作所カンツール
通常価格2,737229 -19,07573 -561 -13,977
通常出荷日1日目3日目〜4日目4日目在庫品1日目〜3日目
JANコード4995889082819-----
質量(g)60.000-----
トラスココード351-3744-----
材質1ポリエチレン ブラック-----
適合ねじM12-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト