17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンレーザー墨出器 ALC-44G

通常単価(税別)
105,700
税込単価
116,270
通常出荷日:4日目

【特長】・出隅・入隅など壁際の直近にレーザーラインが照射可能です・電源は標準でリチウムイオン充電池2個...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    80
  • 横(mm)
    80
  • 光源
    515nm±2%
  • 高さ(mm)
    94
  • 自動補正範囲
    ±3°
  • 縦(mm)
    105
  • 精度
    ±1.5nm/7.5mm
  • 幅(mm)
    105
  • 保護等級
    IP54
  • 光出力(mW)
    1.5
  • JANコード
    4514095030799
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    535-7915

型番:

ALC-44G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALC-44Gの仕様・寸法情報

奥行(mm)
80
横(mm)
80
光源
515nm±2%
高さ(mm)
94
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
105
精度
±1.5nm/7.5mm
幅(mm)
105
保護等級
IP54
光出力(mW)
1.5
JANコード
4514095030799
質量(g)
500.000
トラスココード
535-7915
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALC-44G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,700
( 116,270 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出隅・入隅など壁際の直近にレーザーラインが照射可能です
・電源は標準でリチウムイオン充電池2個を装備しています
・盗難・火災補償付です
・(購入から1年間)
【用途】
・対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
・販路:機械工具商、機械販売、溶材商、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等
【材質】
・レーザー墨出器本体
・受光器:SS-30G
・昇降機能付クランプ:LMC-55SC
・傾斜脚頭:STH70C
・マグネット付L字金具:LM-2AC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンレーザー墨出器 ALC-44Gの型番ALC-44Gのページです。 型番ALC-44Gに関する仕様情報を記載しております。
グリーンレーザー墨出器 ALC-44Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンレーザー墨出器 ALC-44G
グリーンレーザー墨出器 G-410SR
グリーンレーザー墨出器 G-110SR
レーザー墨出器
グリーンレーザー墨出器 GV-215G
受光器(グリーンレーザー墨出器専用)
メーカーアルインコマイゾックスマイゾックスマイゾックスSTSSTS
通常価格105,700150,00055,2501,01349,34426,602
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)80-----
横(mm)80-----
光源515nm±2%-----
高さ(mm)94-----
自動補正範囲±3°-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト