ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

SZF2チューブ【10個入り】

  • 使用温度範囲(℃)
    -55~125
  • 収縮温度(℃)
    70
  • 収縮後内径(mm)
    8.0
  • 収縮後肉厚(mm)
    1.7
  • 収縮前内径(mm)
    16.0
  • 収縮率(%)
    約50%
  • 長さ(m)
    1
  • 長さ(mm)
    1000
  • JANコード
    4573429408918
  • 質量(g)
    28.200
  • トラスココード
    208-2042
  • 材質1
    ポリオレフィン

ご注意

  • 押出成型の工程上、収縮前内径が最大30%程大きくなる可能性がございます。

型番:

SZF2-16.0W
解除
    数量:
    パック (10個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    SZF2-16.0Wの仕様・寸法情報

    使用温度範囲(℃)
    -55~125
    収縮温度(℃)
    70
    収縮後内径(mm)
    8.0
    収縮後肉厚(mm)
    1.7
    収縮前内径(mm)
    16.0
    収縮率(%)
    約50%
    長さ(m)
    1
    長さ(mm)
    1000
    JANコード
    4573429408918
    質量(g)
    28.200
    トラスココード
    208-2042
    材質1
    ポリオレフィン
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SZF2-16.0W
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,375
    ( 2,613 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです
    ・刻印した文字が容易には消えません
    【用途】
    ・電子機器、通信、自動車などの分野に
    【材質】
    ・ポリオレフィン

    ご注意

    • 押出成型の工程上、収縮前内径が最大30%程大きくなる可能性がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SZF2チューブの型番SZF2-16.0Wのページです。 型番SZF2-16.0Wに関する仕様情報を記載しております。
    SZF2チューブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SZF2チューブ
    熱収縮チューブ SFLシリーズ(編組タイプ)
    SZF2チューブ(黒) 熱収縮チューブ(1m)
    SZF2チューブ(黒)熱収縮チューブ カットパックタイプ
    SZF2チューブ(白) 熱収縮チューブ(1m)
    SZF2チューブカラー(赤) 熱収縮チューブ(1m)
    メーカーデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロン
    通常価格2,3754,000 -556 -3,420 -634 -634 -
    通常出荷日7日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    使用温度範囲(℃)-55~125-40~125----
    収縮温度(℃)70-----
    収縮後内径(mm)8.0-----
    収縮後肉厚(mm)1.7-----
    収縮前内径(mm)16.0-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました