17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ) R1/8

通常単価(税別)
3,7004,800
税込単価
4,0705,280
通常出荷日:1日目

【特長】・圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です・圧力計では不可能と...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    40
  • 接液部材質
    ●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
  • 測定流体
    気体、流体
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    外枠材質SUS

ご注意

  • 目盛板が180°表示になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

圧力レンジ(MPa)

呼称

最小目盛(MPa)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0.0~0.1
GR D4 R1/8 40X0.1MPa 180°
0.005
4570109546670
467-2505
1個
0.0~0.25
GR D4 R1/8 40X0.25MPa 180°
-
4570109546687
467-2504
1個
0.0~0.4
GR D4 R1/ 8 40X0.4MPa 180°
-
4570109546694
467-2501
1個
0.0~0.6
GR D4 R1/8 40X0.6MPa 180°
-
4570109546700
467-2499
1個
0.0~1
GR D4 R1/8 40X1MPa 180°
-
4570109546717
467-2495
1個
0.0~1.6
GR D4 R1/8 40X1.6MPa 180°
-
4570109546724
467-2492
1個
0.0~2.5
GR D4 R1/8 40X2.5MPa 180°
-
4570109546731
467-2493
1個
0.0~4
GR D4 R1/8 40X4MPa 180°
-
4570109546748
467-2498
1個
0.0~6
GR D4 R1/8 40X6MPa 180°
-
4570109546755
467-2497
1個
0.0~10
GR D4 R1/8 40X10MPa 180°
-
4570109546762
467-2494
1個
0.0~16
GR D4 R1/8 40X16MPa 180°
-
4570109546779
467-2502
1個
0.0~25
GR D4 R1/8 40X25MPa 180°
-
4570109546786
467-2503
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です
・圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です
【材質】
・外枠材質SUS

ご注意

  • 目盛板が180°表示になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ) R1/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ) R1/8
グリセリン入圧力計(A枠立型)
グリセリン入圧力計(B枠立型)
グリセリン入圧力計(D枠埋込形)
マノスター R1/8口金アダプタ
グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75)
メーカーTAKASHIMATAKASHIMATAKASHIMA長野計器山本電機製作所長野計器
通常価格3,700-6,501 -4,385 -8,875 -2,13510,784 -
通常出荷日1日目11日目11日目2日目〜9日目在庫品1日目〜
外径(mm)407560---
接液部材質●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)-----
測定流体気体、流体気体、液体気体、液体---
質量(g)170.000490.000260.000---
材質1外枠材質SUS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト