17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリセリン入圧力計(B枠立型)

通常単価(税別)
4,3855,753
税込単価
4,8246,328
通常出荷日:11日目

【特長】・圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です・圧力計では不可能と...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    60
  • 形状
    B型
  • 測定流体
    気体、液体
  • 質量(g)
    260.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 26 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

圧力レンジ(MPa)

呼称

最小目盛(MPa)

精度

接続部サイズ

接液部材質

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
0.0~-0.1
GR B G1/4 60×0.1MPa
0.002
±2.5%F.S.
G1/4
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109546397
469-8883
外枠:ステンレス(SUS)
株:黄銅(C3604)
ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
1個
0.0~0.16
GR B G1/4 60×0.16MPa
0.005
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109546403
469-7407
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~0.25
GR B G1/4 60×0.25MPa
0.005
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109546410
469-7398
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~0.4
GR B G1/4 60×0.4MPa
0.01
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109546427
469-7388
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~0.6
GR B G1/4 60×0.6MPa
0.01
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109546434
469-7396
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~1
GR B G1/4 60×1MPa
0.02
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109546441
469-7395
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~1.6
GR B G1/4 60×1.6MPa
0.05
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109546458
469-7400
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~2.5
GR B G1/4 60×2.5MPa
0.05
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109546465
469-7392
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~4
GR B G1/4 60×4MPa
0.1
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109546472
469-7406
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~6
GR B G1/4 60×6MPa
0.1
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管(C2700.C2680)
4570109546489
469-7399
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~10
GR B G1/4 60×10MPa
0.2
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109546496
469-8882
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~16
GR B G1/4 60×16MPa
0.5
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109546502
469-7404
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~25
GR B G1/4 60×25MPa
0.5
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109546519
469-7393
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~0.1
GR B R1/4 60×0.1MPa
0.002
±2.5%F.S.
-
-
4570109546533
469-7389
外枠材質ステンレス(SUS)
株:黄銅(C3604)
ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
1個
0.0~0.16
GR B R1/4 60×0.16MPa
0.005
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管(C2700.C2680)
4570109546540
469-7402
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~0.25
GR B R1/4 60×0.25MPa
0.005
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管(C2700.C2680)
4570109546557
469-7408
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~0.4
GR B R1/4 60×0.4MPa
0.01
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管(C2700.C2680)
4570109546564
469-7403
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~0.6
GR B R1/4 60×0.6MPa
0.01
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管(C2700.C2680)
4570109546571
469-7401
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~1
GR B R1/4 60×1MPa
0.02
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管(C2700.C2680)
4570109546588
469-7409
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~1.6
GR B R1/4 60×1.6MPa
0.05
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管(C2700.C2680)
4570109546595
469-8880
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~2.5
GR B R1/4 60×2.5MPa
0.05
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管(C2700.C2680)
4570109546601
469-7386
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~4
GR B R1/4 60×4MPa
0.1
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管(C2700.C2680)
4570109546618
469-8881
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~6
GR B R1/4 60×6MPa
0.1
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管(C2700.C2680)
4570109546625
469-7387
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~10
GR B R1/4 60×10MPa
0.2
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管(C2700.C2680)
4570109546632
469-8879
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~16
GR B R1/4 60×16MPa
0.5
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管(C2700.C2680)
4570109546649
469-7390
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~25
GR B R1/4 60×25MPa
0.5
±2.5%F.S.
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管(C2700.C2680)
4570109546656
469-7397
外枠材質SUS
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,445
( 5,990 )
11日目
5,445
( 5,990 )
11日目
5,445
( 5,990 )
11日目
5,445
( 5,990 )
11日目
5,445
( 5,990 )
11日目
4,714
( 5,185 )
11日目
4,714
( 5,185 )
11日目
4,714
( 5,185 )
11日目
4,714
( 5,185 )
11日目
4,714
( 5,185 )
11日目
5,445
( 5,990 )
11日目
5,445
( 5,990 )
11日目
5,445
( 5,990 )
11日目
5,753
( 6,328 )
11日目
5,753
( 6,328 )
11日目
5,753
( 6,328 )
11日目
5,753
( 6,328 )
11日目
5,003
( 5,503 )
11日目
5,023
( 5,525 )
11日目
5,023
( 5,525 )
11日目
5,023
( 5,525 )
11日目
5,023
( 5,525 )
11日目
4,385
( 4,824 )
11日目
5,669
( 6,236 )
11日目
5,669
( 6,236 )
11日目
5,669
( 6,236 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です
・圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリセリン入圧力計(B枠立型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリセリン入圧力計(B枠立型)
グリセリン入圧力計(A枠立型)
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ) R1/8
グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75)
汎用グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)
グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)
メーカーTAKASHIMATAKASHIMATAKASHIMA長野計器右下精器製造長野計器
通常価格4,385-6,501 -3,700 -10,784 -5,720 -9,791
通常出荷日11日目11日目1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目
外径(mm)607540---
形状B型A型----
測定流体気体、液体気体、液体気体、流体---
質量(g)260.000490.000170.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト