17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリセリン入圧力計(A枠立型)

通常単価(税別)
6,5017,475
税込単価
7,1518,223
通常出荷日:11日目

【特長】・圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です・圧力計では不可能と...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    75
  • 形状
    A型
  • 測定流体
    気体、液体
  • 質量(g)
    490.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 26 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

圧力レンジ(MPa)

呼称

最小目盛(MPa)

精度

接液部材質

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
0.0~0.1
GR A G3/8 75×0.1MPa
0.002
±2.5%F.S.
-
4570109547431
468-6248
外枠材質ステンレス(SUS)
株:黄銅(C3604)
ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
1個
0.0~0.16
GR A G3/8 75×0.16MPa
0.005
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547448
468-6255
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~0.25
GR A G3/8 75×0.25MPa
0.005
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547455
468-6253
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~0.4
GR A G3/8 75×0.4MPa
0.01
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547462
468-6239
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~0.6
GR A G3/8 75×0.6MPa
0.01
-
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547479
468-6227
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~1
GR A G3/8 75×1MPa
0.02
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547486
468-6244
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~1.6
GR A G3/8 75×1.6MPa
0.05
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547493
468-6252
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~2.5
GR A G3/8 75×2.5MPa
0.05
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547509
468-6236
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~4
GR A G3/8 75×4MPa
0.1
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547516
468-6231
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~6
GR A G3/8 75×6MPa
0.1
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547523
468-6237
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~10
GR A G3/8 75×10MPa
0.2
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547530
468-6240
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~16
GR A G3/8 75×16MPa
0.5
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547547
468-6242
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~25
GR A G3/8 75×25MPa
0.5
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547554
468-6226
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~0.1
GR A R3/8 75×0.1MPa
0.002
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547578
468-6243
外枠材質ステンレス(SUS)
-
-
1個
0.0~0.16
GR A R3/8 75×0.16MPa
0.005
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547585
468-6238
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~0.25
GR A R3/8 75×0.25MPa
0.005
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547592
468-6249
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~0.4
GR A R3/8 75×0.4MPa
0.01
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547608
468-6229
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~0.6
GR A R3/8 75×0.6MPa
0.01
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547615
468-6234
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~1
GR A R3/8 75×1MPa
0.02
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547622
468-6232
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~1.6
GR A R3/8 75×1.6MPa
0.05
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547639
468-6235
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~2.5
GR A R3/8 75×2.5MPa
0.05
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547646
468-6228
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~4
GR A R3/8 75×4MPa
0.1
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547653
468-6247
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~6
GR A R3/8 75×6MPa
0.1
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547660
468-6230
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~10
GR A R3/8 75×10MPa
0.2
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547677
468-6256
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~16
GR A R3/8 75×16MPa
0.5
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547684
468-6245
外枠材質SUS
-
-
1個
0.0~25
GR A R3/8 75×25MPa
0.5
±2.5%F.S.
●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
4570109547691
468-6251
外枠材質SUS
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,314
( 8,045 )
11日目
7,314
( 8,045 )
11日目
7,314
( 8,045 )
11日目
7,314
( 8,045 )
11日目
7,314
( 8,045 )
11日目
6,501
( 7,151 )
11日目
6,501
( 7,151 )
11日目
6,501
( 7,151 )
11日目
6,501
( 7,151 )
11日目
6,501
( 7,151 )
11日目
7,475
( 8,223 )
11日目
7,475
( 8,223 )
11日目
7,475
( 8,223 )
11日目
7,314
( 8,045 )
11日目
7,314
( 8,045 )
11日目
7,314
( 8,045 )
11日目
7,314
( 8,045 )
11日目
7,314
( 8,045 )
11日目
6,501
( 7,151 )
11日目
6,501
( 7,151 )
11日目
6,501
( 7,151 )
11日目
6,501
( 7,151 )
11日目
6,501
( 7,151 )
11日目
7,475
( 8,223 )
11日目
7,475
( 8,223 )
11日目
7,475
( 8,223 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です
・圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリセリン入圧力計(A枠立型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリセリン入圧力計(A枠立型)
グリセリン入圧力計(B枠立型)
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ) R1/8
グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75)
汎用グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)
グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)
メーカーTAKASHIMATAKASHIMATAKASHIMA長野計器右下精器製造長野計器
通常価格6,501-4,385 -3,700 -10,784 -5,720 -9,791
通常出荷日11日目11日目1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目
外径(mm)756040---
形状A型B型----
測定流体気体、液体気体、液体気体、流体---
質量(g)490.000260.000170.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト