17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーホースリール 交換用ウレタンホース

通常単価(税別)
8,04316,700特別価格
税込単価
8,84718,370特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・エアーリールのホースを簡単に交換できます【用途】・メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして...

詳細を確認
  • 取付一次側
    専用ネジ
  • ホース内径×外径(mm)
    6.5×10
  • 最高使用圧力(MPa)
    1.4
  • 外径(mm)
    10
  • 内径(mm)
    6.5
  • ホース:オレンジ
  • ホース材質
    ウレタン

ご注意

  • 適合機種を確認ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

ホース全長(m)

適合機種

最小発注数量
245-3257
4571255133639
900.000
-
12.5
SHS-213A/SHS-213A-OR
1個
245-3252
4571255133646
912.000
-
14.5
SHR-15Z/SHM-215A
1個
245-3260
4571255133653
942.000
-
19.5
SHR-20Z/SHM-220A
1個
201-3594
4571255133172
720.000
本体:樹脂??????????
9.5
SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-A/SHS-210ASLOW
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,3939,761
( 10,737 )
1日目
12,38911,466
( 12,613 )
1日目
16,70015,008
( 16,509 )
4日目
8,043
( 8,847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーリールのホースを簡単に交換できます
【用途】
・メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして
【材質】
・ストッパーゴム玉1セット
・Oリング1個
・金具カバー1個
・注意シール1枚
・取扱説明書1枚

ご注意

  • 適合機種を確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーホースリール 交換用ウレタンホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーホースリール 交換用ウレタンホース
エアーホースリール 耐火花性ソフトホース 継手交換用
導電エアーホースリール SHS-210
エアホースリール
エアーホースリール WHC-206B
導電エアーホースリール スローモーション SHS-210EASLOW
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格8,043-14,536 -54,925 -42,750 -18,691 -65,775
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
取付一次側専用ネジ専用ネジオス自在R1/4オス自在R3/8-オス自在R1/4
ホース内径×外径(mm)6.5×106.5×106.5×108.0×12-6.5×10.0
最高使用圧力(MPa)1.41.41.41.4--
外径(mm)10101012--
内径(mm)6.56.56.58.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト