あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
エアーホースリール 耐火花性ソフトホース 継手交換用
- 通常単価(税別)
- 13,462円~25,724円
- 税込単価
- 14,808円~28,296円
通常出荷日:1日目~4日目
【特長】・低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました・耐火花性ホースです...
詳細を確認- 取付一次側
専用ネジ
- 取付二次側
G1/4メスねじ
- ホース内径×外径(mm)
6.5×10
- 最高使用圧力(MPa)
1.4
- 外径(mm)
10
- 内径(mm)
6.5
- 使用圧力(MPa)
1.4
- 色
ホース:黒色
- 適合チューブ外径(mm)
10
- ホース材質
難燃性塩化ビニル(ホース外層)
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です
249-4118
249-4117
249-4116
249-4115
4571255133967
4571255133974
4571255133981
4571255133998
720.000
900.000
912.000
942.000
SHS-213SA、SHS-213SB
SHA-20Z、SHR-20SA
SHA-15Z、SHR-15SA
SHA-2ASZ、SHA2ASZF、SHS-210SA、SHS-210SFA、SHS-210SB、SHS-210SFB、TR2-ASZ、TR2-SA
SB-2125ZS
SB-2145ZS
SB-2195ZS
SB-295ZS
エアーホースリール 耐火花性ソフトホース 継手交換用のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| 三協リール | 三協リール | 三協リール | 三協リール | 三協リール | 三協リール |
| 13,462円- | 47,812円 - | 8,043円 - | 16,853円 - | 37,907円 | 53,764円 |
| 1日目〜 | 1日目〜 | 1日目〜 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
| 専用ネジ | オス自在R1/4 | 専用ネジ | - | オス自在R3/8 | オス自在R1/4 |
| G1/4メスねじ | G1/4メスねじ | - | - | Rc3/8メスねじ | G1/4メスねじ |
| 6.5×10 | 6.5×10 | 6.5×10 | - | 8.0×12.0 | 6.5×10.0 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | - | - |
| 10 | 10 | 10 | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。