17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電エアーホースリール SHS-210

通常単価(税別)
47,81252,735
税込単価
52,59358,009
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします・小型・軽量で場所を取りません・必要に応じて首...

詳細を確認
  • 取付一次側
    オス自在R1/4
  • 取付二次側
    G1/4メスねじ
  • 材質2
    本体カバー:樹脂
  • ホース一次側全長(m)
    1
  • ホース全長(m)
    10
  • ホース内径×外径(mm)
    6.5×10
  • ホース二次側全長(m)
    10
  • 奥行(mm)
    152
  • 最高使用圧力(MPa)
    1.4
  • 外径(mm)
    10
  • 内径(mm)
    6.5
  • 使用圧力(MPa)
    1.4
  • 適合チューブ外径(mm)
    10
  • 設置タイプ
    吊下げ・壁付け
  • ホース材質
    ウレタン(カーボン入)

ご注意

  • 他の機器のアース取り用としての使用はしないでください。
  • 設置の際、確実にアースをとってください。
  • SHS-210EFAはブレーキ式となります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
215-7843
4571255132038
3500
ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)
314
290
グレー
1個
206-5957
4571255132922
3500
ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)
314
290
オレンジ
1個
244-0917
4571255132939
3600
ホース:ポリウレタンホース(導電性)
290
314
グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,812
( 52,593 )
4日目
47,812
( 52,593 )
1日目
52,735
( 58,009 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします
・小型・軽量で場所を取りません
・必要に応じて首振り可能です
・ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減
【用途】
・自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に
・静電塗装作業環境に
・静電気引火の防止に
・流動帯電対策として
【材質】
・ホース:ポリウレタンホース(導電性/カーボン含有)
・本体カバー:樹脂

ご注意

  • 他の機器のアース取り用としての使用はしないでください。
  • 設置の際、確実にアースをとってください。
  • SHS-210EFAはブレーキ式となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電エアーホースリール SHS-210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電エアーホースリール SHS-210
導電エアーホースリール スローモーション SHS-210EASLOW
耐火花性ソフトホースリール SHS-310SB
エアーホースリール WHC-206B
エアーホースリール 耐火花性ソフトホース 継手交換用
エアーホースリール 交換用ウレタンホース
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格47,812-53,76437,90716,853 -13,462 -8,043 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
取付一次側オス自在R1/4オス自在R1/4オス自在R3/8-専用ネジ専用ネジ
取付二次側G1/4メスねじG1/4メスねじRc3/8メスねじ-G1/4メスねじ-
材質2本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂本体カバー:樹脂--
ホース一次側全長(m)10.81---
ホース全長(m)101010---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト