ファクトリーサプライ用品技術窓口

GGRステン厚爪

通常単価(税別)
6,129
税込単価
6,742
通常出荷日:1日目

【特長】・サビに強いステンレステープとステンレスばねを採用しています・厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪...

詳細を確認
  • シルバー&ブラック
  • JANコード
    4954183171063
  • トラスココード
    195-3237
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 水平保持(m)
    2.2
  • 質量(g)
    334.000
  • 材質1
    テープ:ステンレス
  • 材質2
    ばね:ステンレス
  • 材質3
    ケース:ABS樹脂
  • 0点補正移動爪
  • ショックアブソーバー付
  • ヨンゴーゴーピッチ表示
  • ロック仕様
  • 爪仕様
    1.5mm厚爪
  • 材質4
    カバー:エラストマー樹脂
  • 本体寸法(mm)
    73×49×78
  • 455ピッチ表示
    あり
  • テープ色
    ホワイト
  • テープ幅(mm)
    25
  • 目盛仕様
    両面尺相当目盛付(182/33m)
  • ショックアブソーバー
    あり

型番:

GGRS25-55S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GGRS25-55Sの仕様・寸法情報

シルバー&ブラック
JANコード
4954183171063
トラスココード
195-3237
テープ長さ(m)
5.5
水平保持(m)
2.2
質量(g)
334.000
材質1
テープ:ステンレス
材質2
ばね:ステンレス
材質3
ケース:ABS樹脂
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
ヨンゴーゴーピッチ表示
ロック仕様
爪仕様
1.5mm厚爪
材質4
カバー:エラストマー樹脂
本体寸法(mm)
73×49×78
455ピッチ表示
あり
テープ色
ホワイト
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
両面尺相当目盛付(182/33m)
ショックアブソーバー
あり
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GGRS25-55S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,129
( 6,742 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いステンレステープとステンレスばねを採用しています
・厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です
・本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です
・尺相当目盛付きです
【用途】
・あらゆる寸法測定に
・屋外や水廻りでの寸法測定に
【材質】
・テープ:ステンレス
・ばね:ステンレス
・ケース:ABS樹脂
・カバー:エラストマー樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GGRステン厚爪の型番GGRS25-55Sのページです。 型番GGRS25-55Sに関する仕様情報を記載しております。
GGRステン厚爪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GGRステン厚爪
コンベックス 剛立25巾5mまさめ 厚爪
クイックホルダー
GGR19巾・25巾 厚爪
コンベックス 剛立 厚爪
"剛厚Gロック25"
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSTJMデザインタジマツール
通常価格6,1293,8005964,046 -4,250 -5,448
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目〜1日目
シルバー&ブラックブラック、レッド-ブラック&ホワイトブラック-
JANコード495418317106349541831682544954183118181---
トラスココード195-3237137-2625376-1967---
テープ長さ(m)5.5-----
水平保持(m)2.22.6----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト