17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GGR19巾・25巾 厚爪

通常単価(税別)
3,2124,287
税込単価
3,5334,716
通常出荷日:1日目

【特長】・厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です・目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です...

詳細を確認
  • ブラック&ホワイト
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 材質3
    ケース:ABS樹脂
  • 0点補正移動爪
  • ショックアブソーバー付
  • ヨンゴーゴーピッチ表示
  • 爪仕様
    1.5mm厚爪
  • 材質4
    カバー:エラストマー樹脂
  • 455ピッチ表示
    あり
  • テープ色
    ホワイト
  • ショックアブソーバー
    あり

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

テープ長さ(m)

水平保持(m)

質量(g)

材質2

本体寸法(mm)

テープ幅(mm)

目盛仕様

最小発注数量
4954183171889
220-1410
5.5
1.8
268.000
ばね:スチール
76×75×45
19
両面尺相当目盛付(182/33m)
1個
4954183170691
194-8721
7.5
2.4
439.000
バネ:スチール
89×80×50
25
両面尺相当目盛付(250/33m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,287
( 4,716 )
1日目
3,212
( 3,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です
・目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です
・本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です
・尺相当目盛付です
【用途】
・あらゆる寸法測定に
【材質】
・テープ:スチール
・ケース:ABS樹脂
・カバー:エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GGR19巾・25巾 厚爪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GGR19巾・25巾 厚爪
GGRステン厚爪
コンベックス 剛立25巾5mまさめ 厚爪
コンベックス 剛立 厚爪
両面コンパクトフリー 19巾・22巾・25巾
両面ステンレスネオロック 19巾・22巾・25巾
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格3,212-6,7283,8003,363 -3,3183,501 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目〜3日目1日目〜
ブラック&ホワイトシルバー&ブラックブラック、レッドブラック--
材質1テープ:スチールテープ:ステンレステープ:スチールテープ:スチール--
材質3ケース:ABS樹脂ケース:ABS樹脂ケース:ABS樹脂ケース:ABS樹脂--
0点補正移動爪ありあり--
ショックアブソーバー付ありあり--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト