17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンベックス 剛立 厚爪

通常単価(税別)
3,3636,133
税込単価
3,6996,746
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・水平保持力2.6m以上の剛立厚テープを採用しています・目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコ...

詳細を確認
  • 目盛表示
    両面
  • 商品種類
    本体
  • ブラック
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 材質2
    ばね:スチール
  • 材質3
    ケース:ABS樹脂
  • 0点補正移動爪
    あり
  • ショックアブソーバー付
    あり
  • ヨンゴーゴーピッチ表示
    あり
  • ロック仕様
    あり
  • 爪仕様
    1.5mm厚爪
  • 材質4
    カバー:エラストマー樹脂
  • 455ピッチ表示
    あり
  • テープ色
    ホワイト

ご注意

  • 尺相当目盛りはJIS規格ではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

水平保持(m)

質量(g)

本体寸法(mm)

目盛仕様

最小発注数量
5
25
4954183168278
137-2627
2.6
350
72×76×52
両面尺相当目盛付(165/33m)
1個
6.5
25
4954183170653
194-8724
2.6
443
86×80×52
両面尺相当目盛付(215×33m)
1個
5
27
4954183171100
217-6709
2.7
367
79×74×54
両面尺相当目盛付(165/33m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,250
( 4,675 )
9日目
3,363
( 3,699 )
1日目
6,133
( 6,746 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平保持力2.6m以上の剛立厚テープを採用しています
・目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です
・厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です
・本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です
【用途】
・あらゆる寸法測定に
【材質】
・テープ:スチール
・ばね:スチール
・ケース:ABS樹脂
・カバー:エラストマー樹脂

ご注意

  • 尺相当目盛りはJIS規格ではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベックス 剛立 厚爪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベックス 剛立 厚爪
コンベックス 剛立25巾5mまさめ 厚爪
GGRステン厚爪
GGR19巾・25巾 厚爪
"剛厚Gロック25"
“セフコンベG3ゴールドロックマグ爪”
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格3,363-3,8006,7283,212 -3,4173,687 -
通常出荷日1日目〜9日目1日目1日目1日目1日目
目盛表示両面両面--両面両面
商品種類本体本体--本体本体
ブラックブラック、レッドシルバー&ブラックブラック&ホワイト--
材質1テープ:スチールテープ:スチールテープ:ステンレステープ:スチール--
材質2ばね:スチールばね:スチールばね:ステンレス---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト