17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

流体制御用直動形2ポートバルブ WV121S221、WV121S222

通常単価(税別)
10,569
税込単価
11,626
通常出荷日:1日目

【特長】・バリュープライス、直動形ノーマルクローズです・防爆仕様です

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続口径

オリフィス径(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
Rc1/4
3
4589722373204
207-3147
1個
Rc1/4
4
4589722373211
207-3148
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,569
( 11,626 )
1日目
10,569
( 11,626 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリュープライス、直動形ノーマルクローズです
・防爆仕様です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流体制御用直動形2ポートバルブ WV121S221、WV121S222のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流体制御用直動形2ポートバルブ WV121S221、WV121S222
流体制御用直動形2ポートバルブ
流体制御用直動形3ポートバルブ
2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ
エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ
エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形(シリンダバルブ) SVB※Sシリーズ
メーカーTAIYO(太陽鉄工)クロダクロダクロダニューマティクスCKDCKD
通常価格10,56911,773 -19,793 -11,77512,317 --
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目〜
使用流体空気、水-----
電源(V)DC24-----
流体温度(℃)-10~50(空気)、0~75(水)(凍結なきこと)-----
有効断面積([[MM2]])------
質量(g)300.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト