17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

芯出しバー(スチール)

通常単価(税別)
6,9627,966特別価格
税込単価
7,6588,763特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【用途】・汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端径(mm)

全長(mm)

測定子寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
10
79
10×10
4550414076147
60.000
208-3131
合金鋼 (HRC56)
1個
4
85
10×10・4×6
4550414076154
50.000
208-3133
合金鋼 (HRC57)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,9626,496
( 7,146 )
1日目
7,9667,432
( 8,175 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

芯出しバー(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
芯出しバー(スチール)
芯出しバー
セラミック芯出しバー
アキューセンター(高精度芯出しバー)
芯出しバー Y20-10・Y32-10
“センタリングバー”
メーカートラスコ中山フジツールフジツール大昭和精機日研工作所フジツール
通常価格6,962-9,784 -13,386 -6,513 -4,0458,574
通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目2日目1日目
シャンク径(mm)10-----
適正回転数(min[[の-1乗]])500~700-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

芯出しバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト